Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MVK Metall POF

Moduły sieciowe w klasie ochrony IP67

Przesyłanie danych w technologii światłowodowej

Moduły sieciowe w klasie ochrony IP67 są ważnym elementem instalacji maszyn i urządzeń. Zastępują one kosztowne okablowanie równolegle. Zapewnia to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. MVK Metal jest przystosowany ze względu na swoje właściwości mechaniczne do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku MVK Metal POF transmisja danych następuje techniką światłowodową.


Cechy charakterystyczne produktu

  • technologia połączeń Push-Pull
  • transmisja danych wolna od zakłóceń elektromagnetycznych
  • optyczny pomiar długości kabla
  • automatyczna diagnostyka jakości POF
  • kompleksowe możliwości diagnostyczne
  • znajdowanie błędów zamiast ich szukania
  • odporność na uszkodzenia dzięki metalowej obudowie i wytrzymałej konstrukcji
  • duża odporność na wstrząsy i wibracje

W celu szybkiej wymiany narzędzi

Funkcja szybkiego rozruchu PROFINET Fast Start-Up (FSU) umożliwia szybkie uruchomienie modułów. Są one gotowe do pracy w czasie krótszym niż 500 ms. Jest to ważne na przykład w zastosowaniach robotów, gdzie następuje częsta zmiana narzędzi.

Technika sensorowa w czasie rzeczywistym

Z PROFINET pakiety danych przesyłane są w izochronicznym czasie rzeczywistym (IRT) z czasem aktualizacji 250 μs i dokładnością fluktuacji mniejszą niż 1 μs. Jest to optymalne rozwiązanie dla wszystkich aplikacji techniki sensorowej czasu rzeczywistego i nadaje się optymalnie do integracji napędów ruchu.

Ukierunkowana reakcja na zwarcie obwodów

Jeżeli na wejściu lub wyjściu nastąpi zwarcie, wówczas nie zostaje wyłączony cały moduł. Dezaktywowany zostaje tylko dany kanał. Sąsiednie wejścia i wyjścia pozostają aktywne. Czerwona dioda LED informuje o błędzie, wysyłany jest również komunikat do systemu sterowania.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować