Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MVK Metal

Moduły sieciowe w klasie ochrony IP67

Do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Moduły sieciowe w klasie ochrony IP67 są ważnym elementem instalacji maszyn i urządzeń. Zastępują one kosztowne okablowanie równolegle. Zapewnia to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. MVK Metal jest przystosowany ze względu na swoje właściwości mechaniczne do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych.


Mniejsze nakłady na instalację, lepsza diagnostyka

  • krótkie przewody I/O do czujników i urządzen wykonawczych
  • przyłącza ze złączami wtykowymi
  • wykluczenie błędów okablowania
  • kompleksowe możliwości diagnostyczne
  • znajdowanie błędów zamiast ich szukania
  • odporność na uszkodzenia dzięki metalowej obudowie i wytrzymała konstrukcja
  • duża odporność na wstrząsy i wibracje

Ukierunkowana reakcja na zwarcie obwodów

Jeżeli na wejściu lub wyjściu nastąpi zwarcie, wówczas nie zostaje wyłączony cały moduł. Dezaktywowany zostaje tylko dany kanał. Sąsiednie wejścia i wyjścia pozostają aktywne. Czerwona dioda LED informuje o błędzie, wysyłany jest również komunikat do systemu sterowania.

W pełni hermetyczna obudowa o uszlachetnionej powierzchni

Cynkowa obudowa jest jednolita i ma uszlachetnioną powierzchnię. Jest odporna na na iskry spawalnicze i spełnia wymagania stopnia ochronny IP67, może więc być stosowana w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki pełnej hermetyzacji moduł jest odporny na wibracje (wibracje 15 g, wstrząsy 60 g).

Technika sensorowa w czasie rzeczywistym

Z PROFINET pakiety danych przesyłane są w izochronicznym czasie rzeczywistym (IRT) z czasem aktualizacji 250 μs i dokładnością fluktuacji mniejszą niż 1 μs. Jest to optymalne rozwiązanie dla wszystkich aplikacji techniki sensorowej czasu rzeczywistego i nadaje się optymalnie do integracji napędów ruchu.

Odporność na wpływy środowiskowe

Komponent ten jest pyłoszczelny, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem i chroniony przed czasowym zanurzeniem (30 minut pod wodą na głębokości 1 m).

W celu szybkiej wymiany narzędzi

Funkcja szybkiego rozruchu PROFINET Fast Start-Up (FSU) umożliwia szybkie uruchomienie modułów. Są one gotowe do pracy w czasie krótszym niż 500 ms. Jest to ważne na przykład w zastosowaniach robotów, gdzie następuje częsta zmiana narzędzi.

Rozbudowane możliwości diagnostyczne

Możliwe błędy, takie jak przeciążenie, zwarcie czujnika lub przerwa na kablu monitorowane są indywidualnie dla każdego kanału. Jeżeli występuje błąd, sygnalizowany jest on zapaloną diodą LED bezpośrednio na danym slocie. Ponadto przesyłany jest komunikat do systemu sterowania.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować