Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MVK Metal Safety

Moduł sieciowe dla technologii aktywnego bezpieczeństwa

Optymalna ochrona człowieka i maszyny

W branży automatyki duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Moduły sieciowe MVK Metal Safety są ciekawym rozwiązaniem w zakresie technologii aktywnego bezpieczeństwa. Umożliwiają one instalacje zgodnie z SIL 3 (zgodnie z IEC 61508 i IEC 62061) oraz PLe (zgodnie z EN ISO 13849 - 1). MVK Metal Safety jest dostępny zarówno jako czysty moduł wejściowy, jak i jako moduł mieszany wejścia i wyjścia.


Mniejsze koszty instalacji, lepsza diagnostyka

  • krótkie przewody I/O do czujników i urządzeń wykonawczych
  • przyłącza ze złączami wtykowymi
  • wykluczenie błędów okablowania
  • kompleksowe możliwości diagnostyczne
  • znajdowanie błędów zamiast ich szukania
  • odporność na uszkodzenia dzięki metalowej obudowie i wytrzymałej konstrukcji
  • duża odporność na uderzenia i wibracje

Kolor żółty oznacza bezpieczeństwo

Etykiety na module i slotach oznaczone są żółtym kolorem. Tym samym można się przekonać na pierwszy rzut oka, że chodzi o produkt SAFETY.

Odporność na wpływy środowiskowe

Komponent ten jest pyłoszczelny, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem i chroniony przed czasowym zanurzeniem (30 minut pod wodą na głębokości 1 m).

Bezpieczny protokół

Za pomocą PROFIsafe, rozszerzenia PROFINET ukierunkowanego na bezpieczeństwo, transmitowane są dane istotne dla bezpieczeństwa. Ten protokół jest standardem w zastosowaniach przemysłowych. Oznacza to: Istniejące już struktury komunikacji mogą być nadal wykorzystywane. Zmniejszeniu ulegają koszty inżynierii i instalacji.

W pełni hermetyczna obudowa o uszlachetnionej powierzchni

Cynkowa obudowa jest jednolita i ma uszlachetnioną powierzchnię. Jest odporna na na iskry spawalnicze i spełnia wymagania stopnia ochronny IP67, może więc być stosowana w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki pełnej hermetyzacji moduł jest odporny na wibracje (wibracje 15 g, wstrząsy 60 g).

Specyficzna konfiguracja bezpieczeństwa w PROFINET

Komponenty istotne dla bezpieczeństwa mają własne adresy bezpieczeństwa w obrębie systemu PROFINET. W przypadku MVK Metal Safety bezpieczny adres można ustawić za pomocą trzech przełączników obrotowych, które są łatwo dostępne na module.

Błędy wykrywane są natychmiast

W przypadku MVK Metal Safety dla każdego wejścia istnieje oddzielny i możliwy do sparametryzowania sygnał taktujący. Jeżeli następują zwarcia poprzeczne w wyniku zgniecenia kabla lub zwarć doziemnych, są one natychmiast wykrywane.

Wyrównanie zwłoki czasowej

Jeżeli port wejściowy wykorzystywany jest dwukanałowo, mogą następować opóźnienia czasowe; na przykład ze względu na różne czujniki. Opóźnienia te można kompensować przez wyregulowanie czasu rozbieżności.

Rozbudowane możliwości diagnostyczne

Możliwe błędy, takie jak przeciążenie, zwarcie czujnika lub przerwa na kablu monitorowane są indywidualnie dla każdego kanału. Jeżeli występuje błąd, sygnalizowany jest on zapaloną diodą LED bezpośrednio na danym slocie. Ponadto przesyłany jest komunikat do systemu sterowania.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować