Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MASI20

Wysoka gęstość sygnałów na niewielkiej przestrzeni

Rozwiązania instalacyjne z interfejsem AS są szczególnie proste. Można je zainstalować w krótkim czasie, są bardzo elastyczne i oferują efektywną technologię. MASI00/20 jest elementem szafy sterowniczej interfejsu AS i zapewnia maksymalną gęstość sygnałów w wąskiej przestrzeni.


Kompaktowa konstrukcja

  • Zastosowanie w skrzynkach zaciskowych oraz szafach rozdzielczych kodowanych, wtykowych połączeń w celu uniknięcia błędów instalacji
  • wtykowe przyłącza zacisków nożowych lub sprężynowych
  • zasilanie czujnika z interfejsu AS lub 24 V DC

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować