Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Modlink MSDD

Interfejs panelu przedniego

Połączenie ze światem zewnętrznym

Interfejsy serwisowe Modlink MSDD umożliwiają łatwy dostęp do sterowania, gdy istnieje potrzeba diagnostyki oraz serwisowania maszyn i urządzeń. Szafa sterownicza pozostaje zamknięta, a umieszczone w niej elementy pracują z zalecanym stopniem ochrony. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń elektrycznych są konsekwentnie przestrzegane.


Modułowa budowa, zastosowanie na całym świecie

  • diagnostyka i serwis w zamkniętej szafie sterowniczej
  • klasy ochrony IP oraz przepisy bezpieczeństwa są przestrzegane również w przypadku serwisowania
  • system modułowy z ponad 100.000 możliwych kombinacji
  • interfejs serwisowy z możliwym do zintegrowania włącznikiem różnicowo-prądowym
  • dostępne są wszystkie krajowe złącza wtykowe
  • szeroka gama złączy danych
  • możliwość stosowania na całym świecie dzięki rozwiązaniom właściwym dla danego kraju
  • dopuszczenia zgodnie z NEMA 1, 4, 4x, 12, 13 i cURus

Intuicyjna obsługa

ModLink MSDD można zamknąć jednym prostym ruchem. Wystarczy standardowy kluch 3 mm. Alternatywnie może być również gałka obrotowa.

Zintegrowana sprężyna

Zintegrowana sprężyna stanowi wspomaganie otwarcia pokrywy ModLink MSDD i zapewnia natychmiastowe rozpoznanie wizualne ​​stanu otwartego (IP20). Zatrzaski zapewniają, że pokrywa w stanie otwartym znajduje się w pożądanym położeniu.

Stabilność dzięki włóknom szklanym

Pokrywy ModLink MSDD są przeźroczyste co pozwala na łatwy wgląd do wewnątrz. Wiele wariantów wzmocnionych jest włóknem szklanym i dlatego są one bardzo solidne.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować