Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Przekaźniki

Wydajne elementy do wszystkich zastosowań

Minimalne wymiary, maksymalna funkcjonalność

Przekaźniki Murrelektronik są szczególnie wąskie i zapewniają maksymalną funkcjonalność. Dzięki wbudowanym diodom LED można w każdej chwili odczytać bieżący stan przełączenia. Szerokie możliwości opisu zapewniają porządek w szafie sterowniczej. W przypadku aplikacji o dużej liczbie przełączeń interesujące są moduły przekaźnikowe z modułem wtykowym: Zużyty element przełączający wymienia się bez żadnych kosztów okablowania.


Sprawdzona w 100 procentach jakość Murrelektronik

  • wbudowana dioda LED
  • zintegrowane możliwości etykietowania
  • wbudowane filtry przeciwzakłóceniowe przekaźnika, zewnętrzne elementy przeciwzakłóceniowe nie są potrzebne
  • ponad 600 wariantów dla zapewnienia wysokiej elastyczności
  • wersje z pozłacanymi stykami przełączają niezawodnie nawet najmniejsze prądy
  • rozdzielenie potencjału za pomocą zworek zmniejsza koszty okablowania

Liczne alternatywy

W zakresie techniki połączania dostępne są liczne warianty, na przykład, technika zacisków śrubowych, technika zacisków sprężynowych lub technologia zacisków sprężynowych Push-In zapewniająca szczególną oszczędność czasu. Ta różnorodność umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego wariantu aplikacji.

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować