Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Optoizolator

Optoelektroniczne elementy przełączające

Wiele milionów cykli przełączenia bez jakiegokolwiek zużycia

Optoizolatory stosowane są jako elementy separacyjne i sprzęgające do realizacji zadań w zakresie sterowania. Ponieważ przenoszą one sygnał przełączający między wejściem i wyjściem w sposób optoelektroniczny, nie ulegają one zużyciu.


Cechy charakterystyczne produktu

  • długa żywotność
  • brak mechanicznego zużycia
  • brak czasów oscylacji
  • najkrótsze czasy przełączania
  • niski pobór mocy napędu
  • ciche przełączanie
  • wersje z maksymalnym prądem zestyku do 10 A przy szerokości budowy zaledwie 6,2 milimetrów
  • wersje z częstotliwością przełączania do 500 kHz
  • odporny na wstrząsy i wibracje
  • odporny na wpływy EMC

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Natychmiastowa informacja

Z zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu oraz prostej diagnostyki.

Liczne alternatywy

W zakresie techniki połączania dostępne są liczne warianty, na przykład, technika zacisków śrubowych, technika zacisków sprężynowych lub technologia zacisków sprężynowych Push-In zapewniająca szczególną oszczędność czasu. Ta różnorodność umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego wariantu aplikacji.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować