Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Moduły buforowe

Gwarancja dużej dyspozycyjności urządzeń

Bezpieczne, inteligentne i ekonomiczne

Wahania napięcia mogą mieć przykre konsekwencje, jeżeli następuje przerwanie procesów produkcyjnych, przestój maszyn i w konsekwencji konieczne jest zresetowanie systemu. W najgorszym wypadku grozi to utratą danych oraz uszkodzeniem maszyn i urządzeń. Moduły buforowe zabezpieczają zasilanie, zapewniają podtrzymanie w czasie zaniku zasilania lub umożliwiają kontrolowane wyłączenie maszyn za pomocą podłączonego IPC.


Dożywotnia bezobsługowość

  • czasy buforowania do 38 sekund, przy pełnym obciążeniu
  • styki sygnalizacyjne informują o aktualnym stanie modułu
  • maksymalna dyspozycyjność systemu
  • bardzo wąska szerokość zabudowy
  • szeroki zakres temperatur od minus 40°C do plus 60°C
  • diody LED bezpośrednio na module
  • dopuszczenia zgodnie z cULus
  • w wersjach 3, 10, 20 i 40 A

Celowe wyłączanie komputerów przemysłowych

W celu uniknięcia utraty danych i uszkodzenia systemu sterowania, komputerów, maszyn i urządzeń można wprowadzić inteligentne wyłączenie podłączonych komputerów przemysłowych. Niezbędne do tego celu oprogramowanie jest dostępne do pobrania za darmo w naszym sklepie internetowym.

Bezobsługowe w całym cyklu życia

Dzięki zastosowaniu ultrakondensatorów moduły buforowe są szczególnie ekonomiczne. Są one bezobsługowe w całym okresie żywotności. Nie są potrzebne drogie usługi serwisowe w celu wymiany akumulatorów.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować