Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MB Redundancy Balance

Moduł redundantny

Najwyższa dyspozycyjność maszyn

W celu osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności maszyn systemy zasilania są często skonfigurowane w sposób redundantny, z dwoma zasilaczami. Aktywny moduł redundantny MB Redundancy Balance Murrelektronik oddziela dwa niezależne zasilacze i generuje nadmiarowe napięcie sterujące 24 VDC.


Aktywny moduł redundantny

  • styk sygnalizacyjny dla każdego wejścia
  • diody LED dokładnej sygnalizacji stanu każdego kanału
  • wysoki zakres temperatur od minus 25 do plus 60°C
  • dopuszczenia zgodnie z cULus i GL
  • wysoka sprawność ze względu na innowacyjną technologię na bazie MOSFET
  • zużycie energii nawet o 87 procent niższe niż w przypadku konwencjonalnych modułów diodowych

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Bezobsługowe i odporne na wibracje

Sprężynowe zaciski przyłączeniowe umożliwiają szybką instalację w bardzo krótkim czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Konserwacja polegająca na dokręcaniu zacisków śrubowych nie jest wymagana.

Łatwe połączenie z MICO

MB Redundancy Balance łączony jest za pomocą zintegrowanego układu mostkowego bezpośrednio i bez nakładów na okablowanie z elektronicznym układem kontrolnym obwodu obciążenia MICO. Można to wykonać w krótkim czasie i uniknąć przy tym błędów instalacyjnych. Układ mostkowy wykazuje wysoką zdolność obciążenia do 40 A.

Jednolite obciążenie dla zasilaczy sieciowych

MB Redundancy Balance dba automatycznie o to, żeby ​​każdy zasilacz sieciowy dostarczał połowę prądu obciążenia. Dzięki wyraźnie równomierniejszemu i mniejszemu obciążeniu zasilaczy sieciowych przedłuża się ich żywotność.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować