Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Evolution

Jedno- i trójfazowe zasilacze impulsowe

Kompaktowy, mocny i wydajny

Zasilacze impulsowe Evolution są niezwykle niezawodne, tym samym zapewniają one szczególnie wysoką dyspozycyjność maszyn. W przypadku tymczasowego zaniku jednej fazy działają one niezawodnie nadal na dwóch fazach. Zintegrowane w obudowie żeberka chłodzące skutecznie odprowadzają ciepło.


Cechy charakterystyczne produktu

  • zakres temperatur od minus 25 do plus 70°C
  • krótki czas rozruchu zaledwie 600 ms
  • prosty montaż na szynie DIN
  • w wariantach od 5 do 40 A
  • regulowane napięcie wyjściowe od 22 do 28V DC
  • zakres nominalnego napięcia wejściowego od 3 x 324 do 520 V AC lub 480 do 745 V DC

Stabilne napięcie wyjściowe

W przypadku produktów, które są standaryzowane zgodnie z Semi F47, stabilne napięcie wyjściowe jest zapewnione również podczas spadków napięcia.

Urządzenie wspomagające uruchamianie

W okresie czasu niezbędnego do uruchomienia większych obciążeń urządzenie dostarcza do 150 procent mocy. Dzięki temu nie jest potrzebny drugi zasilacz.

Dopuszczenie na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady

Produkty z aprobatą cCSAus są dopuszczone na rynek amerykański i kanadyjski. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw o wysokim udziale eksportu.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować