Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Emparro® 3~

Premium Power

Niezawodność i wydajność

3-fazowe zasilacze impulsowe do zastosowań 24V są cennymi elementami składowymi pierwszorzędnych systemów zasilania. Są one nie tylko nadzwyczaj niezawodne, ale również wyjątkowo wydajne z uwagi na zintegrowaną rezerwę mocy. A przy tym potrzebują jeszcze bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej.


  • wartości współczynnika MTBF około 1.000.000 godzin
  • zintegrowane odprowadzanie gazu
  • stopień skuteczności do 95 procent
  • stała 20 % odporność na przeciążenie
  • funkcja Power Boost ze 150 % mocy do 5 sekund
  • funkcja Hyper Boost z 400 % mocy do 20 ms
  • minimalne zapotrzebowanie miejsca

Stała praca na 2 fazach

W razie zaniku jednej fazy urządzenia pracują w dalszym ciągu niezawodnie na dwóch fazach, nie tylko przez krótki okres czasu, ale na stałe.

Wysoka wartość MTBF

Emparro posiada szczególnie wysoką wartość MTBF. Skrót MTBF oznacza Mean Time Between Failures i opisuje średni czas trwania między awariami.

Jeszcze większa moc

W celu zwiększenia mocy można podłączyć równoległe do pięciu zasilaczy bez potrzeby ich dostosowania do siebie odnośnie długości lub przekroju kabli. Tryb równoległy aktywowany jest za pomocą przełącznika - w prosty i nieskomplikowany sposób.

Urządzenie wspomagające uruchamianie

W okresie czasu niezbędnego do uruchomienia większych obciążeń urządzenie dostarcza do 150 procent mocy. Dzięki temu nie jest potrzebny drugi zasilacz.

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przeciążenie

W przypadku przeciążenia napięcie wyjściowe regulowane jest stałym prądem. Prąd zostaje ograniczony do 100 % prądu znamionowego (lub w trybie zwiększenia mocy Power Boost do 150 %). Chroni to skutecznie zasilacz przed uszkodzeniem na skutek przeciążenia.

Stabilne napięcie wyjściowe

W przypadku produktów, które są standaryzowane zgodnie z Semi F47, stabilne napięcie wyjściowe jest zapewnione również podczas spadków napięcia.

Jako globalny gracz działający na całym świecie

Ze swoim szerokim zakresem napięcia wejściowego Emparro nadaje się doskonale do zastosowania na całym świecie.

Wysoce wydajny

Minimalna strata mocy gwarantuje stałe niższe koszty operacyjne. Mniejsza ilośc wydzielanego ciepła zapewnia długą żywotność samych urządzeń, jak również sąsiednich komponentów. Szafy rozdzielcze mogą mieć mniejsze rozmiary.

Jednoznaczna sygnalizacja

Styk sygnalizacyjny informuje o przepięciu, zwarciu i temperaturze. Dioda LED wskazuje stan pracy.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować