Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Emparro67

Zasilacze impulsowe dla zdecentralizowanych koncepcji instalacji

Zasilanie bezpośrednio na odbiorniku

Zasilacze impulsowe Emparro 67 zostały zaprojektowane do stosowania w środowisku przemysłowym. Są one odporne na ekstremalne warunki otoczenia. Ponieważ są umieszczone bezpośrednio na odbiorniku i przetwarzanie napięcia 230 V AC na 24 V DC odbywa się dopiero na miejscu, straty mocy są znacznie ograniczone. W ten sposób obniżeniu ulegają koszty energii. Efekt dodatkowy: Rozmiary szaf sterowniczych mogą być mniejsze.


Konsekwentna decentralizacja

  • niskie straty mocy
  • wysoka sprawność do 94,2%
  • aktywne PFC
  • do temperatury otoczenia 85°C
  • bardzo wytrzymała solidna i całkowicie zatopiona w masie obudowa (IP67)
  • bezpieczne przy dotyku nawet przy pełnym obciążeniu
  • szczególnie płaska i kompaktowa konstrukcja

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przeciążenie

W przypadku przeciążenia napięcie wyjściowe regulowane jest stałym prądem. Prąd zostaje ograniczony do 100 % prądu znamionowego (lub w trybie zwiększenia mocy Power Boost do 150 %). Chroni to skutecznie zasilacz przed uszkodzeniem na skutek przeciążenia.

Urządzenie wspomagające uruchamianie

W okresie czasu niezbędnego do uruchomienia większych obciążeń urządzenie dostarcza do 150 procent mocy. Dzięki temu nie jest potrzebny drugi zasilacz.

Wysoka wartość MTBF

Emparro posiada szczególnie wysoką wartość MTBF. Skrót MTBF oznacza Mean Time Between Failures i opisuje średni czas trwania między awariami.

Odporność na wpływy środowiskowe

Komponent ten jest pyłoszczelny, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem i chroniony przed czasowym zanurzeniem (30 minut pod wodą na głębokości 1 m).

Jako globalny gracz działający na całym świecie

Ze swoim szerokim zakresem napięcia wejściowego Emparro nadaje się doskonale do zastosowania na całym świecie.

Wysoce wydajny

Minimalna strata mocy gwarantuje stałe niższe koszty operacyjne. Mniejsza ilośc wydzielanego ciepła zapewnia długą żywotność samych urządzeń, jak również sąsiednich komponentów. Szafy rozdzielcze mogą mieć mniejsze rozmiary.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować