Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Emparro

Zasilacze impulsowe

Po prostu najlepsze

Zasilacze impulsowe Emparro charakteryzują się imponującą wydajnością do 95 procent. Redukuje to straty mocy do minimum. To mniejsze zużycie energii zapewnia odczuwalną redukcję kosztów.


  • sprawność do 95 procent
  • 150 procent doładowania mocy przez co najmniej cztery sekundy
  • metalowa obudowa o optymalnych właściwościach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
  • obniżanie wartości znamionowych dopiero w temperaturze 60°C
  • bardzo wąska szerokość zabudowy
  • długi czas mostkowania zaniku zasilania
  • siedem wariantów zapewnia rozwiązania dla wielu zastosowań

Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przeciążenie

W przypadku przeciążenia napięcie wyjściowe regulowane jest stałym prądem. Prąd zostaje ograniczony do 100 % prądu znamionowego (lub w trybie zwiększenia mocy Power Boost do 150 %). Chroni to skutecznie zasilacz przed uszkodzeniem na skutek przeciążenia.

Urządzenie wspomagające uruchamianie

W okresie czasu niezbędnego do uruchomienia większych obciążeń urządzenie dostarcza do 150 procent mocy. Dzięki temu nie jest potrzebny drugi zasilacz.

Wysoka wartość MTBF

Emparro posiada szczególnie wysoką wartość MTBF. Skrót MTBF oznacza Mean Time Between Failures i opisuje średni czas trwania między awariami.

Jako globalny gracz działający na całym świecie

Ze swoim szerokim zakresem napięcia wejściowego Emparro nadaje się doskonale do zastosowania na całym świecie.

Wysoce wydajny

Minimalna strata mocy gwarantuje stałe niższe koszty operacyjne. Mniejsza ilośc wydzielanego ciepła zapewnia długą żywotność samych urządzeń, jak również sąsiednich komponentów. Szafy rozdzielcze mogą mieć mniejsze rozmiary.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować