Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Emparro HD – Heavy Duty

Doskonały w ekstremalnych warunkach

Zasilacz impulsowych Emparro HD opracowano tak, by gwarantował niezawodne zasilanie w szczególnie trudnych warunkach.

Emparro HD doskonale sprawdza się w szafach sterowniczych narażonych na działanie czynników zewnętrznych, na przykład na żurawiach czy w technologia transportu wewnętrznego. Zasilacze często montowane są na elementach ruchomych i narażone są na wpływ wysokiego napięcia indukcyjnego lub warunków atmosferycznych, takich jak ekstremalne temperatury czy wysoka wilgotność.


Emparro HD gwarantuje niezawodne zasilanie w ekstremalnych warunkach

  • Hermetyczna, kompaktowa konstrukcja – wysoka odporność na wstrząsy i wibracje
  • Maksymalna odporność na przepięcia – efektywna ochrona przed skokami napięcia (na przykład uderzenia piorunów w pobliżu urządzenia)
  • Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi
  • Wysoka efektywność nawet w ekstremalnych temperaturach (od −40 do 80 °C)

Jednoznaczna sygnalizacja

Styk sygnalizacyjny informuje o przepięciu, zwarciu i temperaturze. Dioda LED wskazuje stan pracy.

Wysoce wydajny

Minimalna strata mocy gwarantuje stałe niższe koszty operacyjne. Mniejsza ilośc wydzielanego ciepła zapewnia długą żywotność samych urządzeń, jak również sąsiednich komponentów. Szafy rozdzielcze mogą mieć mniejsze rozmiary.

Urządzenie wspomagające uruchamianie

W okresie czasu niezbędnego do uruchomienia większych obciążeń urządzenie dostarcza do 150 procent mocy. Dzięki temu nie jest potrzebny drugi zasilacz.


Może także Państwa interesować