Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Emparro ACCUcontrol

Utrzymanie sprawności maszyn

Nieplanowane przestoje w fabrykach i maszynach bywają irytujące i kosztowne. Dlatego powiększamy rodzinę Emparro o nowy zasilacz ACCUcontrol, który utrzymuje pracę maszyny w przypadku awarii zasilania, przełączając się płynnie na baterię. Inwestycja w system UPS zazwyczaj zwraca się wraz z pierwszym unikniętym przestojem.

Zewnętrzne akumulatory o pojemności do 40 Ah podłączane są do modułu UPS, co zapewnia długi czas pracy na zasilaniu awaryjnym. W zależności od aplikacji można zastosować wersję 20 A lub 40 A. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Dodatkowo wariant 20 A ma szerokość jedynie 65 milimetrów, więc zajmuje bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej.


Niezawodne zasilanie w przypadku awarii

  • Przełączanie na baterię w przypadku awarii zasilania – zapobiega przestojom maszyn
  • Ładowanie uzależnione od temperatury – maksymalna żywotność
  • Rozbudowane opcje kontroli i diagnostyki – wysoka niezawodność
  • Wyłączanie IPC poprzez łatwe w użyciu oprogramowanie – zapobiega utracie danych

Informacja wysyłana przed awarią

Emparro ACCUcontrol stale monitoruje wewnętrzną rezystancję baterii. W przypadku osiągnięcia limitu urządzenie wysyła ostrzeżenie poprzez styk sygnalizacyjny. Dzięki temu można dokonać wymiany baterii podczas najbliższego planowanego serwisu. W ten sposób można uniknąć nieplanowanych przestojów i konieczności umawiania dodatkowych wizyt serwisanta.

Maksymalna żywotność: im chłodniej, tym lepiej

Akumulatory lubią niskie temperatury – w takich warunkach zapewniają większą wydajność, a ich żywotność jest dłuższa, dlatego Emparro ACCUcontrol oferuje możliwość ładowania uzależnioną od temperatury. Napięcie ładowania jest dostosowywane do temperatury otoczenia, co zapewnia maksymalną żywotność nawet przy wyższych temperaturach.

Łatwe podłączenie do IPC

Emparro ACCUcontrol można łatwo podłączyć do komputera PC za pomocą mini USB, co umożliwia bezpieczne wyłączenie komputera przemysłowego w przypadku awarii zasilania. Można również na bieżąco monitorować status napięcia zasilania i ładowania akumulatora. Stan pracy dokumentowany jest w protokole, a parametry pracy można wygodnie konfigurować.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować