Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Eco-Rail-2

Zasilacze z podstawową funkcjonalnością

To, co najważniejsze

Zasilacze Eco-Rail-2 dają producentom maszyn i szaf sterowniczych możliwość oferowania elastycznego i ekonomicznego zasilania. Zapewniają podstawową funkcjonalność i pomagają kontrolować całkowite koszty szaf sterowniczych.

Dostępne różne moce znamionowe

Zasilacze z serii Eco-Rail-2 są dostępne w pięciu wersjach: moc znamionowa od 1,3 do 20 A. Napięcie wyjściowe urządzeń można ustawić w przedziale od 23 do 28 V, niezależnie od długości linii zasilania. Połączenie dwóch zasilaczy pozwala na zwiększenie napięcia wyjściowego do 48 V.


Eco-Rail-2 to

  • Opłacalność – doskonały bilans ceny i wydajności
  • Zatwierdzenie UL – możliwość wykorzystania na całym świecie
  • Elastyczność – regulowane napięcie wyjściowe
  • Idealny czas mostkowania przy awarii sieci
  • Łatwość montażu i uruchomienia

Może także Państwa interesować