Murrelektronik

Logistyka:

Uproszczenie instalacji w systemach z wieloma czujnikami i urządzeniami wykonawczymi

Systemy w logistyce i transportowaniu mają duże rozmiary i zawierają wiele czujników i elementów wykonawczych. Priorytetem jest uproszczenie instalacji i minimalizacja czasu montażu.

Wymagania rynku:

  • Redukcja okablowania
  • Połączenia wtykowe i krótki czas instalacji
  • Proste instalacje zdecentralizowane, nawet na długich dystansach
  • Elementy odporne na media

Murrelektronik oferuje:

  • Efektywne rozwiązania instalacji zdecentralizowanych
  • Opłacalne i szybkie systemy połączeń
  • Niezawodne zasilanie

Nasze rozwiązania dla logistyki

Rozwiązania dla przenośników i transporterów

Bezobsługowe moduły buforowe MB Cap zapewniają optymalną pracę systemu. System szybkiego połączenia MQ12 redukuje czas łączenia czujników i elementów wykonawczych aż do 80%.więcej

Rozwiązania dla logistyki chłodzenia i mrożenia

Wytrzymały konektor M12 Steel wykonany ze stali nierdzewnej można stosować w temperaturze od -40 do 105°C. Przewody wykonane z PUR i Santoprene opracowano specjalnie dla aplikacji w przemyśle spożywczym.
więcej

Rozwiązania dla sortowni

Cube20 umożliwia podłączenie niemal 500 I/O na odcinku 90 cm – to niezwykle kompaktowy moduł sieciowy do umieszczenia w szafie sterowniczej. Konektory M8 są odpowiednie do podłączania czujników na niewielkiej przestrzeni. więcej

Rozwiązania dla logistyki lotniskowej

Moduły sieciowe MASI umożliwiają optymalne łączenie rozbudowanych aplikacji (np. obsługa bagażu). Zasilacze ECO-Rail to niewielkich rozmiarów rozwiązania dla aplikacji zdecentralizowanych. więcej

Example of use:

Installation time reduced by 80%  więcej

Nowości produktowe:

Modlink MSDD - łatwy dostęp  więcej

Nowości produktowe:

Mico Pro - modułowy system monitorowania prądu  więcej

Nowości produktowe:

Emparro® 3~ - nadzwyczaj niezawodne i wyjątkowo wydajne  więcej

Nowości produktowe:

Znaczące zwiększenie liczby wyjść bezpieczeństwa  więcej