Murrelektronik

Przemysł spożywczy:

Rozwiązania z zakresu zasilania

Zasilanie potrzebne jest w wielu różnych obszarach przemysłu spożywczego. Procesy chłodzenia (systemy chłodzenia i głębokiego mrożenia), transport, napełnianie i energochłonne maszyny mogą generować wysokie koszty. Według aktualnych danych koszty energii stanowią trzeci co do wielkości koszt produkcyjny przedsiębiorstw.

WYMAGANIA

  • Redukcja zużycia energii
  • Zasilanie redundantne
  • Kompensacja pików napięciowych
  • Inteligentna dystrybucja
  • Inteligentne wyłączanie części maszyn
  • Praca bez zakłóceń

Nowe i – co najważniejsze – łatwe rozwiązania umożliwiające redukcję zużycia energii są pożądane, ponieważ pomagają w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, którą charakteryzuje presja obniżania kosztów. Produkty Murrelektronik pomogą to osiągnąć!

  • Wysokowydajne zasilacze gwarantują efektywność aż do 95%
  • Technologia LED w sygnalizatorach stosowana zamiast tradycyjnych żarówek redukuje zużycie energii aż do 70%
  • Kanały wyjściowe MICO+ można wyłączyć selektywnie za pomocą kontrolera, kiedy – na przykład – określone części systemu nie będą używane. Dzięki temu zasilane są jedynie te jednostki, które rzeczywiście tego potrzebują. To oszczędza energię, redukuje straty, zwiększa żywotność i w rezultacie całościową produktywność. Kiedy konieczne jest ponowne uruchomienie wyłączonych elementów systemu, można je szybko reaktywować stosując MICO+
  • Moduły takie jak MVK Metal ProfiEnergy wyłączają diody LED i elementy wykonawcze, kiedy nie są one potrzebne, na przykład podczas przerw. W ten sposób system nie marnuje energii i nie ma potrzebny restartowania go
  • Wtyczki zaworowe i moduły pasywne z redukcją zasilania w czasie oczekiwania – aż do 60% lub nawet 80% niższe zużycie energii

Murrelektronik oferuje rozwiązania z zakresu redundantnego zasilania dla prewencyjnego, znacznego obniżenia ryzyka awarii zasilacza. Dodatkowo, dopasowane systemy buforowe kompensują krótkie spadki napięcia i umożliwiają bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii.

Produkty Murrelektronik są dostosowane do specyficznych wymagań. Należą do nich przetestowane, ekonomiczne i długoterminowe rozwiązania na zasilanie 24VDC i 48VDC, buforowanie i dystrybucję, Krótko mówiąc – kompleksowe zarządzanie energią.