Murrelektronik

Logistyka

lis 10, 2016

Modlink MSDD - łatwy dostęp

Interfejsy panelu czołowego Modlink MSDD Murrelektronik umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp do szafy sterowniczej bez konieczności otwierania jej drzwi. Różnorodność dostępnych modeli gwarantuje wysoką elastyczność, a ogólnoświatowe certyfikaty pozwalają na szerokie zastosowanie.

Oprogramowanie sterowania często wymaga modyfikacji w trakcie pracy, dlatego musi być podłączane do laptopów lub urządzeń diagnostycznych. Często konieczne jest więc otwieranie drzwi szafy, co bywa czasochłonne i kosztowne. Jeśli trzeba wprowadzić zmiany podczas pracy maszyny, serwisanci stosują czasem prowizoryczne rozwiązania, które ułatwiają dostęp do sterownika. Stosowane wówczas tymczasowe okablowanie może powodować błędy, więc nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Można tego uniknąć wykorzystując panele interfejsu czołowego Modlink MSDD - systemy modułowe składające się ze standardowych pojedynczych i podwójnych, plastikowych lub metalowych ramek instalowanych bezpośrednio na szafie sterowniczej. Można w nich umieścić ponad 170 różnych, dostosowanych do międzynarodowych wymogów wkładek lub interfejsów danych (np. SUB-D, RJ45 czy USB).

Ta różnorodność pozwala na stworzenie ponad 100 000 kombinacji. W każdej pojedynczej ramce można umieścić przynajmniej jedno gniazdo zasilania, a jeśli konieczne jest zastosowanie różnych gniazd i interfejsów - dostępne są ramki podwójne. Wysoki stopień ochrony IP65 gwarantuje możliwość wykorzystania paneli Modlink MSDD również w trudnych warunkach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gniazda w środowiskach przemysłowych muszą być chronione. Dlatego w panelach Modlink MSDD można zainstalować standardowe, 2-polowe wyłączniki bezpieczeństwa. Do transmisji danych można wykorzystać wkładki z gniazdami USB-A lub RJ45, uzyskując kompletny interfejs programowania z bezpiecznym podłączeniem elektrycznym.