3. lutego 2020
Idealny system monitorowania prądu
Mico Pro to innowacyjny system monitorowania prądu stałego o napięciu 24 V od Murrelektronik. Modułowa budowa systemu umożliwia konfigurację idealnie dopasowaną do danego zastosowania, co przekłada się na dodatkowe korzyści w postaci oszczędności miejsca w szafie sterowniczej. Opatentowany mechanizm wyłączania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Dodatkową zaletą jest koncepcja zintegrowanego rozkładu potencjału. To znacznie ogranicza okablowanie szafy sterownicze.

Najnowsze wiadomości z naszej firmy
Perfekcja w technologii sieciowej
Specjalizująca się w automatyce firma HandlingTech opracowuje i wdraża nowoczesne, modułowe rozwiązania w zakładach przemysłowych. 8- i 16-portowe switche Murrelektronik stosowane…
Cube67 Diagnostic Gateway - Ułatwiona diagnostyka
System Cube Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowy Cube67 Diagnostic Gateway znacznie je ułatwia. To rozwiązanie dostarcza informacje w przypadku awarii i…
Wykorzystanie Cube67 w celu wydłużenia czasu działania
Linie przenośników i paletyzacji produkcji Zecchetti we Włoszech przenoszą ponad 60 000 plastikowych butelek na godzinę. Aby zwiększyć ich czas pracy i wykorzystać możliwości…