Murrelektronik

Nowości produktowe

gru 03, 2019

Rozproszone systemy automatyki

Zaawansowane układy instalacji elektrycznych w sposób optymalny pod względem kosztów łączą w konstrukcji maszyn lub systemów wszystkie czujniki i elementy wykonawcze ze sterownikiem lub rozwiązaniem usług sieciowych. Kluczem do wykonania najlepszej z możliwych instalacji elektrycznej jest uwzględnienie wszystkich etapów cyklu życia maszyny lub systemu. Producenci maszyn i systemów, podobnie jak przyszli użytkownicy, również powinni odnosić korzyści z wyboru właściwego projektu instalacji elektrycznej. Koncentrujemy się na redukcji „całkowitego kosztu posiadania” oraz na „cyklu życia”, które generują zyski dla wszystkich partnerów.

Jakie korzyści odnoszą producenci?

  • Standaryzacja i uproszczenie procesów planowania i programowania
  • Znaczne uproszczenie okablowania
  • Zmniejszenie wymaganej przestrzeni w szafie sterowniczej
  • Prosty montaż (Plug & Play)
  • Wysokie możliwości modularyzacji w aplikacji
  • Niewielkie zróżnicowanie podzespołów
  • Krótszy czas uruchomienia
  • Krótszy czas dostawy maszyn
  • Bezpieczeństwo zintegrowane - aspekty bezpieczeństwa są częścią układu
  • Zwiększenie konkurencyjności dzięki możliwości tworzenia atrakcyjnego asortymentu

Jakie korzyści odnoszą operatorzy maszyn i urządzeń?

  • Znajdowanie błędów zamiast czasochłonnego przeszukiwania szczegółowych i złożonych opcji diagnostycznych kanałów
  • Prosta i proaktywna wymiana podzespołów zgodnie z zasadami konserwacji predykcyjnej
  • Krótkie przestoje, wysoka dostępność maszyn, maksymalna wydajność
  • Digitalizacja procesów i procedur

Nie istnieją standardowe rozwiązania w instalacjach elektrycznych. Co więcej, wykorzystuje się wiele różnych zastosowań i należy spełnić liczne wymogi. Zaprezentujmy jedynie trzy przykłady: W niektórych maszynach na niewielkiej powierzchni znajduje się wiele punktów IO, w innych są one rozmieszczone na dużej powierzchni. Niektóre systemy znajdują się w środowisku chronionym, w innych podzespoły są narażone na trudne warunki przemysłowe. W niektórych maszynach konieczne jest doprowadzanie zasilania z szafy sterowniczej, w innych może być ono przekazywane bezpośrednio do punktu odbioru w na hali przemysłowej za pomocą urządzeń o stopniu ochrony IP67.

W jaki sposób Murrelektronik wspiera mnie w znalezieniu optymalnego dla moich potrzeb rozwiązania w zakresie automatyki?

Macie Państwo rozległą wiedzę na temat głównych procesów w swojej organizacji. My posiadamy ekspercką wiedzę fachową w zakresie wszystkich zagadnień automatyki i instalacji zdecentralizowanych. Łączymy te mocne strony, aby stworzyć idealne rozwiązanie. Nasi inżynierowie ds. zastosowań wspomagają Państwa w analizie waszych potrzeb, rozwijaniu koncepcji technicznej, w ocenie ekonomicznej oraz w procesie decyzyjnym. 

Każdy korzysta!
Nasz przykład: Inżynier Oprogramowania

Wprowadzenie przyszłościowych projektów instalacji mających na celu optymalizację stosunku ceny do wydajności przynosi korzyści całej firmie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działy i osoby zaangażowane w tworzenie nowego projektu powinny odnieść korzyści.

Nasz przykład: inżynier oprogramowania.

W zależności od wdrożonego projektu – korzyści dla Inżyniera Oprogramowania są następujące:

  • Konfiguracje można w razie potrzeby przenosić na inne maszyny (kopiuj/wklej)
  • Konfigurację oprogramowania można przeprowadzić niezależnie od struktury sprzętowej
  • Nie trzeba ustawiać parametrów dla czujników, zamiast tego plik urządzenia jest wgrywany bezpośrednio.
  • Rozpoznawanie topologii i szczegółowa diagnostyka dla łatwego rozwiązywania problemów i wykonywania napraw
  • Tworzenie systemów modułowych w oprogramowaniu sterującym do łatwego zarządzania opcjami
  • Mniejszy nakład pracy na programowanie dzięki wyeliminowaniu oddzielnych obwodów bezpieczeństwa
  • Przemysłowe standardy komunikacji OPC UA i IO-Link  można implementować na interfejsach od chmury do poziomu I/O.

Współczesne trendy w decentralizacji
Tworzenie układów mechatronicznych

Modularyzacja maszyn i urządzeń jest uznawana za model biznesowy przyszłości: przeznaczone do montażu znormalizowane układy mechatroniczne są adaptowalne i dostosowane do potrzeb. Tworząc MVK Fusion Murrelektronik opracował magistralę, która w prosty sposób realizuje tą ideę modularyzacji. 

Moduł PROFINET/PROFIsafe łączy w sobie trzy podstawowe funkcje techniki instalacyjnej w jednym kompaktowym module:

  • cyfrowe standardowe czujniki i urządzenia wykonawcze,
  • czujniki i urządzenia wykonawcze w standardzie Safety do PLe,
  • IO-Link.

Ta kombinacja imponuje innowacyjnością. MVK Fusion umożliwia stosowanie mniejszej liczby modułów sieciowych na urządzenie, czasami nawet jednego. Stwarza to atrakcyjne możliwości dla wielu rozwiązań w zakresie automatyki i jest uwielbiane przez kupujących.

MVK Fusion z technologią szybkozłączy push-pull:
Inteligentne rozwiązanie w budowie maszyn i urządzeń

Moduł fieldbus MVK Fusion podłączany jest przy użyciu technologii szybkozłączy push-pull. Umożliwia to szybką instalację magistrali i złączy zasilania za pomocą jednego „kliknięcia”. Dlaczego wiodąca w niemieckiej branży motoryzacyjnej firma wybiera w swoich specyfikacjach system push-pull - i czy może to być również właściwy wybór dla producentów maszyn i urządzeń w innych branżach?

Szybki proces łączenia w systemie push-pull ma swoje źródło w pomysłach zrodzonych w przemyśle motoryzacyjnym. Dlatego jest to również bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu innych branż i w wielu innych zastosowaniach. Ogromną zaletą szybkozłączy push-pull jest to, że można je montować i łączyć w kilku prostych krokach i w krótkim czasie. 

W sytuacji, kiedy dokładne długości przewodów można określić tylko podczas montażu elementów maszyny, szybkozłącza push-pull pokazują swoją wszystkie zalety! W połączeniu z przewodami Murrelektronik, które oferowane są na metry na szpulach, przewody łączące przycięte na wymiar co do centymeta można „wyprodukować” na miejscu.

To szybkie i elastyczne rozwiązanie, które sprawia, że ​​MVK Fusion z technologią szybkozłączy push-pull jest bardzo interesującą opcją przy profesjonalnym wytwarzaniu maszyn i urządzeń. Dobry przykład: struktura zakładu w dużej jednostce logistycznej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: www.murrelektronik.com/highlights/decentralized-automation-solutions

Autor: Alexander Hornauer