Murrelektronik

Nowości produktowe

paź 07, 2019

Podłączanie silników w mgnieniu oka

Z dostarczanymi przez Murrelektronik konektorami zasilającymi podłączanie silników staje się dziecięcą zabawą.

  • M12 Powerto złącze M12 o wysokiej wydajności i zwartej budowie
  • Nowy standard w technologii połączeń MQ15-X-Powerumożliwia ponadprzeciętnie szybką instalację
  • Złącze M23to sprawdzone rozwiązanie standardowe do podłączania serwomotorów.

Podstawowe wymagania dla wszystkich typów złączy to doskonałe połączenie elektryczne, szczelność i odporność na działanie mediów. W technologiach podłączeń silników wymagane są dodatkowe parametry specjalne: duże przekroje złączy, wysoka wydajność przy zachowaniu najmniejszych możliwych rozmiarów oraz - co najważniejsze - zintegrowane zatrzaski wibroizolacyjne, które utrzymują złącze bezpiecznie na miejscu, nawet w przypadku wystąpienia silnych wibracji. 

Murrelektronik oferuje komplety przyłączeniowe instalacji zasilania, które spełniają wymagania dla różnych zastosowań i typów silników. Dostępne są nawet w niewielkich ilościach występując w wielu wariantach wraz z przewodami, które są precyzyjnie przycięte do długości wymaganej dla konkretnego zastosowania.

Czy wiedzieli Państwo, że…?

Wszystkie przewody Murrelektronik cechuje doskonała i sprawdzona jakość. Nasza wiedza na temat przewodów zasilających oparta jest na wieloletnim doświadczeniu w produkcji konektorów M8 i M12 dla czujników oraz urządzeń wykonawczych.