Murrelektronik

Nowości produktowe

paź 01, 2019

Z maksymalną prędkością po autostradzie informacyjnej

Konektory M12 Murrelektronik o stopniu ochrony IP67 są idealne do stosowania w wymagających aplikacjach w przemysłowych sieciach Ethernet. Konektor M12 z kodowaniem X umożliwia transfer dużej ilość danych. Konektor M12 z kodowaniem Y umożliwia zarówno transfer danych, jak i zasilanie.

Przykładem tego, jak rośnie ilość danych generowanych w przemysłowych aplikacjach sieci Ethernet są systemy wizyjne o dużej prędkości. Większa ilość danych wymaga wyższych prędkości transferu. Wzrosły też oczekiwania firm co do ustandaryzowania struktury komunikacji.

Konektory M12 z kodowaniem X są doskonałym rozwiązaniem zapewniającym bezbłędną i szybką transmisję danych z prędkością do 10 gigabitów na sekundę. Umożliwiają maksymalną prędkość transmisji danych na autostradzie informacyjnej. Metalowy krzyż w konektorze (w kształcie litery X) bezpiecznie oddziela od siebie cztery pary żył. Ponadto przewody są ekranowane zapewniając odporność na zakłócenia zewnętrzne. 

Połączenie konektorów RJ45 w biurze z konektorami M12 z kodowaniem X w części produkcyjnej umożliwia stworzenie zintegrowanej komunikacji gigabitowej w firmach.

Murrelektronik oferuje konektory M12 z kodowaniem X wraz z wysoce odpornymi przewodami PUR - są one idealne do zastosowań przemysłowych.

  • Szybkość transmisji 10 Gb/s zgodnie z Cat. 6A (ISO/IEC 11801)
  • M12 z kodowaniem X (IEC 61076-2-109) 
  • Ekranowanie 360 °
  • Lutowane połączenie ekranu między przewodem a konektorem
  • Odpowiedni do zastosowań przemysłowych w klasie ochrony do IP65/67

Przewody Hybrydowe – Równoległa transmisja danych i zasilanie

Komplety przyłączeniowe Murrelektronik M12 z kodowaniem Y oferują transfer danych i zasilanie w jednym konektorze. Układ styków to metalowe kodowanie Y oddzielające cztery styki zasilające od czterech styków sygnałowych. Umożliwia to transfer danych z prędkością do 100 Mb/s przy zasilaniu 2 x 6 A.

Konektory M12 z kodowaniem Y ułatwiają prace instalacyjne, co umożliwia obniżenie kosztów. W połączeniu z przewodami PUR odpowiednimi do prowadników łańcuchowych doskonale nadają się do instalacji ruchomych.

  • Szybkość transmisji zgodnie z Cat. 5e (ISO/IEC 11801, Klasa D)
  • Zasilanie do 2 x 6 A
  • Ekranowanie 360 °
  • Lutowane połączenie ekranu między przewodem a konektorem
  • Odpowiedni do zastosowań przemysłowych w klasie ochrony do IP65/67