Murrelektronik

Nowości produktowe

wrz 09, 2019

Złącza idealne dla wszystkich sektorów w branży żywności i napojów

W branży spożywczej obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące czystości i higieny. Maszyny i urządzenia oraz ich podzespoły elektroniczne muszą spełniać te wymagania.

 Seria konektorów F&B Pro Murrelektronik została zaprojektowana specjalnie dla branży żywności i napojów. Złącza te są wyjątkowo odporne na szkodliwe oddziaływanie środków czyszczących, promieniowanie UV oraz na działanie ozonu, a ponadto testowane są zgodnie ze standardami IP69K i ECOLAB. Linia TPE-S zapewnia ponadto imponujące parametry dla prowadników łańcuchowych: 5 milionów cykli gięcia i 2 miliony cykli skręcania. Złącza są formowane z PP, a połączenia ze stali nierdzewnej są zaprojektowane zgodnie ze standardami higienicznymi EHEDG. Niebieska izolacja przewodów ułatwiaja wykrywanie ciał obcych i zanieczyszczeń podczas przetwarzania żywności.

 Ten asortyment produktów dostępny jest w szerokim zakresie wersji i długości, z 3, 4, 5 lub 8 pinami, prefabrykowanymi lub z niezakończonymi końcówkami,  w wersji panelowej oraz z diodami LED lub bez. Wszystkie produkty posiadają certyfikat UL, a użyte materiały są zgodne z przepisami FDA, (UE) 10/2011 i EC 1935/2004. Cechy te, w połączeniu z szerokim zakresem oferty, zapewniają możliwości tworzenia kompleksowych rozwiązań instalacyjnych dla przemysłu spożywczego.

Autor: Alexander Hornauer (Corporate marketing)