Murrelektronik

Nowości produktowe

sty 11, 2019

Z nexogate do chmury Murrelektronik

Rozwiązanie do zastosowań przemysłowych

Z własną usługą chmury Murrelektronik otwiera kolejne drzwi na drodze do przemysłu 4.0. Jako interfejs połączenia z chmurą służy w tym przypadku kompaktowy komponent szafy sterowniczej nexogate.

Usługa chmury Murrelektronik charakteryzuje się tym, że zapewnia ona przeniesienie danych z elementów sterowania i IO w maszynach i systemach bezpośrednio do chmury. Umożliwia to prosty i nieskomplikowany dostęp za pośrednictwem szerokiej gamy urządzeń, niezależnie od lokalizacji. Transfer następuje przez szyfrowany kanał komunikacyjny, opcjonalnie za pomocą transmisji GSM lub przez sieć.

Chmura Murrelektronik oferuje bardzo przejrzysty pulpit, na którym można zestawić wszystkie ważne dane w sposób elastyczny i w zależności od konkretnych wymogów. Dzięki temu operator maszyny i systemu ma zawsze wszystkie ważne informacje w zasięgu wzroku. Można je wykorzystać do analizy procesów, optymalizacji maszyn i oczywiście również jako narzędzie do predykcyjnego utrzymania ruchu (Predictive Maintenance).