Murrelektronik

Nowości produktowe

sty 07, 2019

Emparro Premium Power

Doskonale zharmonizowany system zasilania Murrelektronik

Rodzina Emparro

Dzięki komponentom serii Emparro Murrelektronik oferuje pierwszorzędne rozwiązanie w zakresie ekonomicznego i  niezawodnego zasilania w energię maszyn i urządzeń. Uniwersalny system zasilania składający się z wydajnych impulsowych zasilaczy sieciowych, niezawodnych modułów buforowych i efektywnych filtrów jest idealnie zharmonizowany. Komponenty rodziny Emparro doskonale współpracują ze sobą nie tylko w szafie sterowniczej, ale również w środowisku przemysłowym: zasilacze sieciowe o stopniu ochrony IP67 umożliwiają bezpośrednie przełączanie zasilania na odbiorniki.

Filtr zapewniający maksymalną odporność na zakłócenia

Filtr jednostopniowy Emparro MEF chroni systemy zasilania przed wpływami elektromagnetycznymi i optymalizuje kompatybilność elektromagnetyczną komponentów elektrycznych w maszynach i instalacjach.

Filtr Emparro MEF działa dwukierunkowo: od sieci zewnętrznej do systemu zasilania, jak również w przeciwnym kierunku.

Generator impulsów dla maszyn i urządzeń

Impulsowe zasilacze sieciowe Emparro dla sieci jedno- i trójfazowych są wyjątkowo niezawodne. Dzięki szerokiemu portfolio o różnej mocy znamionowej Murrelektronik oferuje rozwiązania dla prawie wszystkich obszarów zastosowań.

Do produkcji Emparro wykorzystuje się bez wyjątku najwyższej jakości komponenty. Tym samym wartość średniego czasu między awariami wynosi do 1.000.000 godzin. Zasilacz impulsowy efektywnie przetwarza energię i wykazuje wysoki stopień sprawności do 95 procent. Gwarantowana jest długa żywotność.

Wbudowana rezerwa mocy:Do bezproblemowego przełączania przy dużych obciążeniach zasilacz Emparro dysponuje funkcją doładowania. Doładowanie Power Boost dostarcza przez pięć sekund do 150 procent mocy, Hyper Boost przez okres 20 ms nawet do 400 procent.

Niewielkie zapotrzebowanie miejsca:Ze względu na kompaktową budowę zasilacze impulsowe wymagają niewiele miejsca w szafie sterowniczej. Zintegrowane bezpieczniki urządzeń nie tylko przyczyniają się do dalszej oszczędności miejsca, ale również zmniejszają koszty projektowania i instalacji.

Zasilacze impulsowe dla interfejsu AS: Zintegrowane odsprzęganie

Wariant Emparro dla aplikacji interfejsu AS obsługuje klasyczne napięcie robocze 30,5 V. Każdy, kto stosuje to urządzenie, nie potrzebuje oddzielnego modułu odsprzęgającego, ponieważ oddziela on automatycznie strumień danych od strumienia energii.

Wariant 40-A Emparro 3~: Predykcyjne utrzymanie ruchu

Zasilacz dysponuje funkcją diagnostyczną dla predykcyjnego utrzymania ruchu. Informuje o osiągnięciu optymalnego momentu dla wymiany. W ten sposób uzyskuje się długi okres eksploatacji bez kosztownych awarii.

Utrzymanie maszyn przy życiu

Moduł UPS Emparro AccuControlpodtrzymuje zasilanie w przypadkuprzerwy w dopływie prądu. Można uniknąć zatrzymania i przestoju w produkcji, ponieważ moduł z podłączonymi zewnątrz akumulatorami ołowiowo-żelowymi umożliwia podtrzymanie zasilania nawet przez kilka godzin.

Do strukturalnego wyłączania maszyn i sterownikówodpowiedni jest moduł buforowy Emparro Cap. Działa on w oparciu o ultrakondensatory, jest bezobsługowy przez cały okres eksploatacji i dostarcza napięcie niezbędne do ukierunkowanej stabilizacji procesów.

Doskonały dla wymagających warunków otoczenia

Emparro HD został zaprojektowany do zastosowań, w których zasilacz sieciowy znajduje się w szafach rozdzielczych, ale jest narażony na różne wpływy zewnętrzne; na przykład na ruchomych częściach spreaderów, żurawi budowlanych lub zakładowych urządzeń transportowych.

  • duża odporność na wstrząsy i wibracje 
  • maksymalna odporność na przepięcia jako skuteczna ochrona przed szczytami napięć lub wyładowaniami atmosferycznymi w bliskiej odległości
  • wysoka wydajność nawet w ekstremalnych temperaturach od -40 do +80 °C

Zasilanie bezpośrednio na odbiorniku

Emparro67 stosowany jest w środowisku przemysłowym. Wytrzymałe i całkowicie zalane zasilacze impulsowe o stopniu ochrony IP67 są odporne na ekstremalne warunki środowiskowe.Przekształcenie napięcia z 230 VAC na 24 VDC następuje bezpośrednio na odbiorniku. Zmniejsza to do minimum straty na linii i obniża koszty energii. Ponieważ prawie żadna energia nie jest zamieniana w ciepło, urządzeń można dotknąć nawet podczas pracy z pełną mocą. Pracują one absolutnie niezawodnie do temperatury otoczenia 85°C. Przeniesienie zasilania na zewnątrz zwalnia miejsce w szafie sterowniczej. Również brud i wilgoć nie mogą zaszkodzić Emparro67.

Hybrydowy Emparro67: Zasilanie polowe, bezpieczeństwo i komunikacja!

Dwa zintegrowane kanały monitorowania obwodów obciążenia 24 VDC zapewniają wysoką niezawodność działania. Interfejs IO-Link umożliwia przejrzystą komunikację, na przykład w celu zmiany ustawień parametrów urządzenia lub odczytu danych diagnostycznych w celu konserwacji zapobiegawczej.

Dlaczego Murrelektronik kładzie duży nacisk na rozwiązania dla środowiska przemysłowego ...

Realizujemy ideę zero szaf sterowniczych i przenosimy funkcje z szafy sterowniczej na zewnątrz. Nasi klienci mogą stosować mniejsze szafy sterownicze, a w niektórych przypadkach całkowicie z nich zrezygnować. Ma to zalety w przypadku zasilaczy impulsowych, jeśli nie są umieszczane one w szafie rozdzielczej: Odpada źródło ciepła i chłodzenie może być ograniczone. Ponadto zmniejszają się nakłady na okablowanie. Przetwarzanie napięcia następuje bezpośrednio w miejscu odbioru, co ma pozytywny wpływ na bilans energetyczny. Pomysł oferowania zasilaczy impulsowych zewnętrznych nie tylko ma przed sobą przyszłość, ale jest również logiczny, gdyż od dawna konsekwentnie podążamy drogą decentralizacji. Posiadamy kompletne portfolio komponentów polowych, od poziomu czujnika siłownika do poziomu sterowania. Kompetencje w zakresie wytwarzania produktu przeznaczonego do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych zostały uwzględnione przy projektowaniu zasilaczy impulsowych.

Dennis Braun i Florian Holzmann

Eksperci ds. zasilania w firmie Murrelektronik