Murrelektronik

Nowości produktowe

lip 23, 2018

Wydajne instalacje sieciowe

Maszyny i systemy coraz częściej pracują w sieciach. Rośnie znaczenie rozwiązań z zakresu automatyki oparte na Ethernet. Kluczowym zagadnieniem jest przejście z PROFIBUS na PROFINET, co umożliwia implementowanie elastycznych topologii gwiazdy. To prowadzi do zwiększenia liczby komponentów Ethernet na maszynach i w systemach. Murrelektronik oferuje ekonomiczne, odpowiednie do pracy w sieci moduły Ethernet.

Murrelektronik - Switches

Murrelektronik - Connectors

Od solidnych funkcji podstawowych po ogromną różnorodność funkcjonalną 

Murrelektronik oferuje szerokie portfolio produktów. Switche niezarządzalne to niezawodna funkcjonalność podstawowa przy korzystnym bilansie ceny i wydajności. Switche zarządzalne PROFINET są doskonale przystosowane do maksymalnej funkcjonalności.

  • Optymalna elastyczność okablowania i uproszczenie rozwiązań instalacyjnych.
  • Łatwy wgląd w komunikację i nieskomplikowane podłączenie do sieci narzędzi analitycznych lub zintegrowanych web serwerów.
  • Przeniesienie bezpośrednio na maszynę dzięki zastosowaniu kompaktowych i wytrzymałych modeli IP67 zwalnia miejsce w szafie sterowniczej.

Kompletne portfolio konektorów Ethernet 

Murrelektronik to specjalista w zakresie konektorów, posiadający szeroką ofertę złączy dla systemów Ethernet:

  • Od biur po trudne warunki przemysłowe: rozwiązania dla aplikacji IP20 (RJ45) oraz IP67 (M12).
  • Modele kątowe IP20 – oszczędność miejsca i instalacje wysokiej jakości.
  • Konektory wstępnie zarobione każdej długości, w dowolnej wersji dostępne już od 1 sztuki.
  • Dodatkowa elastyczność - wersje prefabrykowane.
  • Pełna izolacja 360˚ dla bezpiecznego transferu danych.

Dodatkowa korzyść: Wersje gigabit kodowanie X umożliwiają transfer aż do 10 Gbits/s zapewniając przepustowość danych przy maksymalnej prędkości.