Murrelektronik

Nowości firmy

lip 18, 2018

Stwórz własny Mico Pro online

Każda stacja Mico Pro jest inna. System inteligentnego monitorowania prądu można w pełni dopasować do potrzeb aplikacji. Nowy konfigurator online znacznie ułatwia ten proces.

Mico Pro Online

Mico Pro to gwarancja niezawodnego zasilania. Ten w pełni konfigurowalny system monitoruje prąd i wykrywa momenty krytyczne w odpowiednim momencie. Wykrywa zbliżanie się do maksymalnego obciążenia i wyłącza uszkodzone kanały, aby zapobiec awarii i zapewnić maksymalną dostępność maszyn. Proces załączania jest opatentowany i działa w myśl zasady: „tak szybko, jak trzeba; najpóźniej, jak to możliwe”.

System jest modułowy: każda stacja składa się z jednego (lub większej liczby) modułu zasilania i wąskich modułów wyjściowych. Dzięki temu można stworzyć konfigurację, która najlepiej odpowiada wymaganiom aplikacji i zachowuje optymalny bilans kosztów i zysków przy maksymalnej oszczędności miejsca.

Planowanie optymalnej stacji online

Konfigurator Mico Pro ułatwia projektowanie systemu. Unikalny system można stworzyć za pomocą kilku kliknięć. Moduły zasilania i moduły wyjściowe można wstawiać w dowolnym miejscu, a na ekranie wyświetlany jest podgląd stworzonej stacji. Na bieżąco obliczane jest wymagane miejsce w szafie sterowniczej oraz całkowita wartość prądu, dzięki czemu można dobrać odpowiedni zasilacz.

Jednym kliknięciem do koszyka

Po zakończeniu konfigurowania wszystkie parametry są zapisywane i można je pobrać jako arkusz kalkulacyjny Excel lub dokument PDF. Można je również przesłać do koszyka w sklepie internetowym Murrelektronik. Możliwe jest także zapisanie konfiguracji i jej ponowne wczytanie w celu dokonania modyfikacji koniecznych podczas planowania kolejnych projektów.

www.micopro.murrelektronik.com

Pliki do pobrania