Murrelektronik

Nowości produktowe

lip 02, 2018

Utrzymanie sprawności maszyn

Nieplanowane przestoje w fabrykach i maszynach bywają irytujące i kosztowne. Dlatego powiększamy rodzinę Emparro o nowy zasilacz ACCUcontrol, który utrzymuje pracę maszyny w przypadku awarii zasilania, przełączając się płynnie na baterię. Inwestycja w system UPS zazwyczaj zwraca się wraz z pierwszym unikniętym przestojem.

Murrelektronik - Emparro ACCUcontrol

Zewnętrzne akumulatory o pojemności do 40 Ah podłączane są do modułu UPS, co zapewnia długi czas pracy na zasilaniu awaryjnym. W zależności od aplikacji można zastosować wersję 20 A lub 40 A. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Dodatkowo wariant 20 A ma szerokość jedynie 65 milimetrów, więc zajmuje bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej.

Informacja wysyłana przed awarią

Emparro ACCUcontrol stale monitoruje wewnętrzną rezystancję baterii. W przypadku osiągnięcia limitu urządzenie wysyła ostrzeżenie poprzez styk sygnalizacyjny. Dzięki temu można dokonać wymiany baterii podczas najbliższego planowanego serwisu. W ten sposób można uniknąć nieplanowanych przestojów i konieczności umawiania dodatkowych wizyt serwisanta.

Maksymalna żywotność

Akumulatory lubią niskie temperatury – w takich warunkach zapewniają większą wydajność, a ich żywotność jest dłuższa. Dlatego Emparro ACCUcontrol oferuje możliwość ładowania uzależnioną od temperatury. Napięcie ładowania jest dostosowywane do temperatury otoczenia, co zapewnia maksymalną żywotność nawet przy wyższych temperaturach.

Łatwe podłączenie do IPC

  • Emparro ACCUcontrol można łatwo podłączyć do komputera PC za pomocą mini USB.
  • Komputer można bezpiecznie wyłączyć w przypadku awarii zasilania.
  • Status napięcia zasilania i ładowania akumulatora można monitorować na bieżąco.
  • Stan pracy można udokumentować w protokole.
  • Parametry pracy można łatwo konfigurować.

-----

Online shop: Emparro ACCUcontrol