Murrelektronik

Nowości produktowe

sie 07, 2019

MVK Fusion

…okazja do standaryzacji procesów bazujących na modułach, otwiera drzwi dla strategii opartej na jednym module

Moduły PROFINET/PROFIsafe łączą trzy podstawowe funkcje technologii instalacyjnej:

  • Standardowe czujniki i urządzenia wykonawcze
  • Czujniki i urządzenia wykonawcze w standardzie Safety
  • IO-Link

  To połączenie jest nowe i innowacyjne. Umożliwia realizację wyjątkowych i przełomowych koncepcji automatyzacji. Proces instalacji staje się szybszy i łatwiejszy.

  MVK Fusion ułatwia tworzenie złożonych konfiguracji, ponieważ mogą one w całości zostać wykonane przy pomocy narzędzia w układzie sterowania ochronnego. Twórcom oprogramowania i inżynierom elektrykom nie jest już potrzebna dogłębna znajomość narzędzi i instrukcji innych producentów.

  MVK Fusion umożliwia zastosowanie mniejszej ilości modułów sieciowych na urządzenie. Dla niektórych zastosowań potrzebny będzie tylko jeden moduł. Otwiera to nowe możliwości dla wielu zastosowań w automatyce!

Jeden moduł o największym zakresie zastosowań

  Wyjątkowość modułu MVK Fusion bierze się z jego wszechstronności. Łączy on trzy podstawowe funkcjonalności: standardowe czujniki i urządzenia wykonawcze, urządzenia safety oraz IO-Link.

  • Dwa standardowe porty cyfrowe mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia – są konfigurowalne dla wszystkich aplikacji.
  • Cztery porty obwodów safety dają pewność, że prawie wszystkie wymagania cyberbezpieczeństwa mogą zostać uwzględnione w koncepcji instalacji.
  • Dwa porty IO-Link oferują bardzo szeroki zakres funkcji, integrując urządzenia inteligentne z systemem sieciowej, a także umożliwiają ekonomiczną rozbudowę systemu za pośrednictwem koncentratorów IO-Link.

MVK Fusion upraszcza prace instalacyjne poprzez ograniczenie liczby potrzebnych modułów.

Maksymalna elastyczność dla aplikacji bezpieczeństwa

  MVK Fusion łączy wszystkie kwestie bezpieczeństwa w jednym module:

  • Sygnały z czujników bezpieczeństwa przesyłane są przez trzy dwukanałowe bezpieczne porty wejściowe. Wyłączniki bezpieczeństwa, kurtyny świetlne, sterowanie oburęczne, drzwi bezpieczeństwa, itd. mogą posiadać wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa „PLe”.
  • Bezpieczny port wyjściowy z dwoma bezpiecznymi wyjściami można skonfigurować zgodnie z potrzebami aplikacji (przełączanie PP, PM lub PPM). Umożliwia to integrację różnych typów urządzeń takich jak zawory podwójne i wyspy zaworowe, które nadal spełniają wymagania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa „PLe”.
  • Specjalny port IO-Link klasy B zapewnia, że ​​urządzenia IO-Link, takie jak wyspy zaworowe lub koncentratory mogą być bezpiecznie wyłączone,  spełniając wymagania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa „PLd”.

  MVK Fusion pozwala osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa chroniąc zarówno ludzi jak i urządzenia.

Ustawienie parametrów bezpieczeństwa jednym kliknięciem

  Dzięki MVK Fusion konfiguracja czujników bezpieczeństwa i urządzeń wykonawczych jest szalenie prosta: należy jedynie wybrać odpowiednią funkcję bezpieczeństwa w systemowym narzędziu „Safety Control” i po kilku kliknięciach myszką konfiguracja jest gotowa.

  Użytkownicy – najczęściej twórcy oprogramowania lub inżynierowie elektrycy – nie muszą mieć żadnej specjalistycznej wiedzy potrzebnej do skonfigurowania modułu. MVK Fusion likwiduje dodatkowy etap weryfikacji (obliczenia CRC) i nie wymaga dodatkowego specjalnego oprogramowania producenta. Przyśpiesza to prace zapobiegając wprowadzeniu błędnych danych.

Wysoka wydajność

MVK Fusion doskonale sprawdza się w urządzeniach o dużej mocy w których wymagana jest absolutna niezawodność. Model jest w stu procentach kompatybilny z rozwiązaniami PROFINET. MVK Fusion jest odpowiedni dla aplikacji w klasie zgodności C (IRT), shared device oraz posiada odporność na obciążenie aplikacji Netload Class III.

Szeroki zakres zastosowań oraz kompleksowa diagnostyka

  • Odporna, w pełni szczelna metalowa obudowa oferuje szeroki zakres zastosowań – np. ekstremalne warunki spawalnicze.
  • Moduł przechowuje błędy znaczników czasu na zintegrowanym webserwerze, nawet w przypadku awarii zasilania – pomagając zidentyfikować błędy i skracając czas przestoju.
  • Adres bezpieczeństwa ustawiony jest bezpośrednio w module poprzez wybierak obrotowy –   adres „000” umożliwia także powrót MVK Fusion do ustawień domyślnych.
  • Moduł działa w wysokich temperaturach otoczenia (do 60 ° C) w połączeniu z dużymi prądami (do 16 A). Dla tych ekstremalnych warunków oferujemy opcjonalny radiator, co wydłuża okres użytkowania modułu.
  • Jako jedyny na rynku moduł może być używany na bardzo dużych wysokościach: do 3000 metrów.
  • Dla każdego kanału monitorowane są błędy, takie jak przeciążenie, zwarcie w czujnikach lub zwarcie przewodu – rozbudowane możliwości diagnostyczne zapewniają szybkie wykrywanie błędów, co ułatwia analizę i naprawę.

Autor: Alexander Hornauer, Corporate Marketing