Murrelektronik

Press Releases

lip 30, 2018

Pełna prędkość transmisji danych

Konektory M12 z ochroną IP67 doskonale sprawdzają się w wymagających aplikacjach przemysłowych Ethernet. Wersje z kodowaniem X gwarantują wysoką jakość transmisji danych. Wersje z kodowaniem Y umożliwiają transmisję danych i zasilania.

Murrelektronik - konektory M12, kodowanie Y

Murrelektronik - konektory M12, kodowanie Y

Rozbudowane systemy wizyjne stanowią przykład tego, jak wzrasta ilość danych generowanych w aplikacjach przemysłowych Ethernet. To wymaga wyższych prędkości transmisji. Coraz ważniejsze staje się zapotrzebowanie na ustandaryzowane struktury komunikacji w przedsiębiorstwach.

Konektory M12 z kodowaniem X to doskonałe rozwiązanie dla bezbłędnej, szybkiej transmisji danych aż do 10 gigabitów na sekundę. Umożliwiają transfer z pełną prędkością. Metalowy krzyż w kształcie litery X bezpiecznie oddziela od siebie cztery części danych. Przewody są ponadto ekranowane w celu ochrony przed zakłóceniami z zewnątrz.

Połączenie konektorów RJ45 w biurze oraz konektorów M12 z kodowaniem X przy maszynie umożliwia tworzenie zgodnej komunikacji Gigabit w przedsiębiorstwach. 

Murrelektronik oferuje konektory M12 z kodowaniem X wraz z wysokoodpornymi przewodami PUR – doskonałe dla aplikacji w środowiskach przemysłowych. 

  • Transfer danych 10 Gbit/s zgodnie z Cat. A (ISO/IEC 11801).
  • M12 kodowanie X (IEC 61076-2-109).
  • Ekranowanie 360˚.
  • Lutowane, ekranowane połączenie przewodu i konektora.
  • Odpowiednie dla aplikacji w środowisku przemysłowym aż do IP65/67.

Przewody hybrydowe – równoległy transfer danych i zasilania 

Konektory M12 z kodowaniem Y umożliwiają transmisję danych i zasilania za pomocą jednego przewodu. Metalowe kodowanie Y oddziela w ułożeniu pinów cztery styki zasilania i cztery styki sygnałowe. To umożliwia transfer danych aż do 100 mbit/s przy zasilaniu 2 x 6 A.

Konektory M12 z kodowaniem Y upraszczają instalacje, co umożliwia redukcję kosztów. W połączeniu z przewodami PUR sprawdzają się w prowadnikach łańcuchowych i aplikacjach mobilnych.

  • Transfer danych zgodnie z Cat. 5e (ISO/IEC 11801, Klasa D).
  • Transfer zasilania aż do 2 x 6 A.
  • Ekranowanie 360˚.
  • Lutowane, ekranowane połączenie przewodu i konektora.
  • Odpowiednie do aplikacji w środowisku przemysłowym aż do IP65/67.