Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Przegląd

Technologia połączeniowa

Nieograniczona różnorodność

Murrelektronik jest liderem w dziedzinie konektorów, oferując niemal nieograniczoną różnorodność rodzajów przewodów, kolorów i typów połączeń.

Konektory M8 i M12 są dostępne tak samo jak złącza zaworowe z przewodami o prawie wszystkich długościach. Posiadają także zintegrowane diody LED i obwody zabezpieczające a adaptery i trójniki zwiększają ich elastyczność. Klucz dynamometryczny jest praktycznym narzędziem, który zapewnia gwarancję szczelnego połączenia.

Przegląd technologii połączeń Murrelektronik

Adaptery

Adaptery są cennymi i praktycznymi elementami pomocniczymi we wszystkich instalacjach. Zapewniają one dodatkową elastyczność. Murrelektronik oferuje szeroką gamę adapterów dla M8, M12 lub wtyków zaworowych. Adapter dostępny również z sygnalizacją…  więcej


Przewody sprzedawane na metry

Przewody do czujników i zaworów są dostępne jako asortyment sprzedawany na metry na bębnach o długościach od 100 do 500 metrów. Klienci otrzymują w ten sposób dostęp do towarów o sprawdzonej jakości, która jest wynikiem stałej i ścisłej współpracy…  więcej


Wtyczki

Wtyczki zapewniają maksymalną elastyczność w zakresie łączenia kabli. Konfekcjonowanie odbywa się w kilku prostych krokach.  więcej


Konektory sieciowe

Murrelektronik oferuje szeroką gamę akcesoriów przyłączeniowych w instalacjach sieciowych, w wersjach M8, M12 i RJ45. Przewody są wysoce elastyczne i wyposażone w 360° ekranowanie. Pozwala to uniknąć skutków zakłóceń elektromagnetycznych przy…  więcej


Przewody silnikowe

Wiele silników jest podłączanych za pomocą kompaktowych złączy wtykowych M23. Stały się one standardem wobec rozpowszechnionych wcześniej skrzynek zaciskowych. Murrelektronik oferuje w tym zakresie przewody zasilające (rozmiar 1,0) i sygnałowe w…  więcej


Kable czujników i urządzen wykonawczych

Murrelektronik oferuje jeden z najbardziej kompleksowych programów konektorów do podłączania czujników i zaworów na rynku. Wiele z tych złączy jest dostępnych z magazynu, lub zostaną one wykonane w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zlecenia - i to nawet…  więcej


Trójniki

Trójniki zapewniają bardziej efektywne rozwiązania instalacji. Dwa sygnały można za pomocą trójnika sprowadzić do jednego slota modułu. Skuteczność podłączania zostaje podwojona.  więcej


Klucze dynamometryczne

Klucz dynamometryczny zapewnia stałą wysoką jakość i trwałość połączeń wtykowych. Zasada jest następująca: Obracamy, aż do usłyszenia klik, wtedy osiągnięty zostaje właściwy moment obrotowy. Działa on doskonale również na całkowicie zajętych modułach…  więcej