Systemy I/O Murrelektronik łączą czujniki i urządzenia wykonawcze instalacji ze sterowaniem.
Wymagania stawiane systemom I/O są bardzo różne. Czasami istnieje wiele punktów I/O w ciasnym pomieszczeniu, czasami trzeba pokonywać duże odległości. Środowisko może być uporządkowane lub nieprzyjazne. Murrelektronik oferuje szeroką gamę systemów I/O, od praktycznych rozwiązań w zakresie rozdzielaczy pasywnych do wysokowydajnych systemów magistrali sieciowych.


Przegląd systemów I/O Murrelektronik
Moduły pasywne M12 (metal)
Za modułów pasywnych realizowane są konsekwentnie rozwiązania ze złączami wtykowymi od systemu sterowania do urządzeń na zewnątrz. Nadają się one do nieskomplikowanego rozdzielania montażu i transportu. Rozdzielacze składają się z metalowej obudowy,… więcej
Moduły pasywne M12 (tworzywo sztuczne)
Za pomocą modułów pasywnych realizowane są konsekwentnie rozwiązania ze złączami wtykowymi od systemu sterowania do urządzeń na zewnątrz. Nadają się one do nieskomplikowanego rozdzielania montażu i transportu. Rozdzielacze są w pełni hermetyczne i… więcej
Moduły pasywne M8
Moduły pasywne M8 umożliwiają ekonomiczne rozwiązania instalacyjne, nawet w przypadku ograniczonej ilości miejsca. Proste komponenty o szerokości 30 milimetrów można montować w bardzo elastyczny i różnorodny sposób. więcej
MVK Metal Safety
W branży automatyki duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Moduły sieciowe MVK Metal Safety są ciekawym rozwiązaniem w zakresie technologii aktywnego bezpieczeństwa. Umożliwiają one instalacje zgodnie z SIL 3 (zgodnie z IEC 61508 i IEC 62061)… więcej
MVK Metall POF
Moduły sieciowe w klasie ochrony IP67 są ważnym elementem instalacji maszyn i urządzeń. Zastępują one kosztowne okablowanie równolegle. Zapewnia to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. MVK Metal jest przystosowany ze względu na swoje… więcej
MVP12 Steel
Komponenty w maszynach i urządzeniach dla przemysłu spożywczego muszą być łatwe do czyszczenia, dlatego też nowy rozdzielacz MVP12 Steel wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się on doskonale do urzeczywistnienia… więcej