Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Elektronika w szafie sterowniczej

Systemy zasilania

Elementy szaf sterowniczych zapewniają optymalne zasilanie w instalacjach maszyn i urządzeń.

Poszczególne elementy są doskonale do siebie dopasowane zapewniając ciągłe zasilanie na wysokim poziomie. Nacisk położony jest na wysoki poziom efektywności. Instalacja jest możliwa w bardzo krótkim czasie. Moduły przeciwzakłóceniowe i buforowe zabezpieczają dyspozycyjność instalacji.

Komponenty szafy sterowniczej od Murrelektronik

Emparro

Zasilacze impulsowe Emparro charakteryzują się imponującą wydajnością do 95 procent. Redukuje to straty mocy do minimum. To mniejsze zużycie energii zapewnia odczuwalną redukcję kosztów.  więcej


Emparro ACCUcontrol

Nieplanowane przestoje w fabrykach i maszynach bywają irytujące i kosztowne. Dlatego powiększamy rodzinę Emparro o nowy zasilacz ACCUcontrol, który utrzymuje pracę maszyny w przypadku awarii zasilania, przełączając się płynnie na baterię. Inwestycja…  więcej


Emparro HD – Heavy Duty

Zasilacz impulsowych Emparro HD opracowano tak, by gwarantował niezawodne zasilanie w szczególnie trudnych warunkach.
Emparro HD doskonale sprawdza się w szafach sterowniczych narażonych na działanie czynników zewnętrznych, na przykład na żurawiach…  więcej


Emparro67

Zasilacze impulsowe Emparro 67 zostały zaprojektowane do stosowania w środowisku przemysłowym. Są one odporne na ekstremalne warunki otoczenia. Ponieważ są umieszczone bezpośrednio na odbiorniku i przetwarzanie napięcia 230 V AC na 24 V DC odbywa się…  więcej


Emparro® 3~

3-fazowe zasilacze impulsowe do zastosowań 24V są cennymi elementami składowymi pierwszorzędnych systemów zasilania. Są one nie tylko nadzwyczaj niezawodne, ale również wyjątkowo wydajne z uwagi na zintegrowaną rezerwę mocy. A przy tym potrzebują…  więcej


Evolution

Zasilacze impulsowe Evolution są niezwykle niezawodne, tym samym zapewniają one szczególnie wysoką dyspozycyjność maszyn. W przypadku tymczasowego zaniku jednej fazy działają one niezawodnie nadal na dwóch fazach. Zintegrowane w obudowie żeberka…  więcej


MB Redundancy Balance

W celu osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności maszyn systemy zasilania są często skonfigurowane w sposób redundantny, z dwoma zasilaczami. Aktywny moduł redundantny MB Redundancy Balance Murrelektronik oddziela dwa niezależne zasilacze i generuje…  więcej


MICO Basic

MICO to inteligentny system zasilania do zastosowań w zakresie 24 VDC. Sposób wyłączenia jest tak zaprojektowany, aby następowało ono tak wcześnie, jak to jest konieczne, lecz zarazem tak późno, jak to jest możliwe. Moduły te nadają się do…  więcej


MICO Classic

MICO Classic to inteligentny system zasilania do zastosowań w zakresie 24 VDC. Element szaf sterowniczych monitoruje prądy na maksymalnie czterech kanałach, sygnalizuje obciążenia graniczne i działa konsekwentnie w przypadku zwarcia lub przeciążenia.  więcej


MICO Fuse

MICO Fuse jest wygodną alternatywą dla zastosowania pojedynczych zacisków bezpiecznikowych. Moduł kompaktowy posiada osiem gniazd bezpieczników topikowych, które można obsługiwać od przodu. W ten sposób można zabezpieczyć do ośmiu kanałów. Wariant…  więcej


Mico Pro®

Mico Pro to innowacyjny system monitorowania prądu 12 i 24 V. To modułowe rozwiązanie można zaadaptować dokłądnie do potrzeb aplikacji, co daje korzystny bilans kosztów i zysków, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Opatentowany system zasilania…  więcej


MICO+

MICO+ to inteligentny system zasilania do zastosowań w zakresie 24 VDC. Element szaf sterowniczych monitoruje prądy na maksymalnie czterech kanałach, sygnalizuje obciążenia graniczne i działa konsekwentnie w przypadku zwarcia lub przeciążenia.  więcej


Moduły buforowe

Wahania napięcia mogą mieć przykre konsekwencje, jeżeli następuje przerwanie procesów produkcyjnych, przestój maszyn i w konsekwencji konieczne jest zresetowanie systemu. W najgorszym wypadku grozi to utratą danych oraz uszkodzeniem maszyn i…  więcej


Optoizolator

Optoizolatory stosowane są jako elementy separacyjne i sprzęgające do realizacji zadań w zakresie sterowania. Ponieważ przenoszą one sygnał przełączający między wejściem i wyjściem w sposób optoelektroniczny, nie ulegają one zużyciu.  więcej


Przekaźniki

Przekaźniki Murrelektronik są szczególnie wąskie i zapewniają maksymalną funkcjonalność. Dzięki wbudowanym diodom LED można w każdej chwili odczytać bieżący stan przełączenia. Szerokie możliwości opisu zapewniają porządek w szafie sterowniczej. W…  więcej


Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy

Przeciwzakłóceniowe filtry sieciowe są ważnym elementem dla zapewnienia bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń. Redukują one emisję zakłóceń i poprawiają jednocześnie odporność na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne. Murrelektronik oferuje szeroki wybór…  więcej


Transformatory

Transformatory muszą być elastyczne, ponieważ w różnych sytuacjach wymagane są różne napięcia. Gama produktów Murrelektronik oferuje tę elastyczność. Liczne transformatory separacyjne, sterujące i bezpieczeństwa zapewniają właściwe rozwiązania dla…  więcej