Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Złącze hybrydowe MSDD

Transmisji danych i zasilania

Połączenie ze światem zewnętrznym

Złącza hybrydowe MSDD umożliwiają połączenia wtykowe, za pomocą których następuje transmisja danych i zasilania z szafy sterowniczej do środowiska przemysłowego. Repeater wzmacnia sygnały i przetwarza je na nowe.


Cechy charakterystyczne produktu

  • szybka instalacja
  • prosta obsługa
  • ochrona dzięki separacji galwanicznej
  • zmiana szybkości transmisji w trakcie pracy
  • repeater i złącze w jednym elemencie
  • odpowiedniej dla magistrali Profibus FMS/DP

Różnorodność opcji

Przyłączenie od strony sieciowej może nastąpić opcjonalnie za pomocą złączy wtykowych HanBrid, M12 lub złączy 7/8''. W szafie sterowniczej podłączenie można wykonać za pomocą listwy zaciskowej lub złącza wtykowego SUB-D9.

Natychmiastowa informacja

Z zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu oraz prostej diagnostyki.

Trzy całkowicie oddzielone segmenty

Ze złączami hybrydowymi MSDD można zrealizować trzy niezależne od siebie i galwanicznie oddzielone segmenty magistrali Profibus. Przy szybkości transmisji 1,5 MBit/s segmenty te mogą obejmować odległość do 200 metrów, przy szybkości transmisji 12 Mbit/s do 100 metrów.

Automatyczne wykrywanie

Złącza hybrydowe MSDD wykrywają automatycznie i w sposób ciągły szybkość transmisji. Możliwa jest zmiana prędkości transmisji podczas pracy.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować