Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Elementy świetlne

Lampki sygnalizacyjne i maszynowe w technologii LED

Niskie zużycie energii, wysoka wydajność

Systemy oświetleniowe w technologii LED zapewniającej długą żywotność zużywają małe ilości energii. Kolumny sygnalizacyjne Modlight50 i Modlight70 mogą być montowane jako moduły z elementów o różnych kolorach - szybko i bezpiecznie z wykorzystaniem zamknięcia bagnetowego. Oświetlenie maszynowe Modlight XTREME440 ze stopniem ochrony IP69K zaprojektowane zostało do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. Zapewnia ono optymalne oświetlenie o jakości światła dziennego.


Mocne światło i łatwa instalacja

  • bezobsługowe i długowieczne
  • energooszczędna technologia LED
  • optymalny efekt oświetleniowy
  • przyłącze M12 lub sprężynowe
  • modułowa budowa
  • wysoki stopień ochrony, do IP69K

Solidny standard przemysłowy

Konektor M12 zapewnia absolutnie same korzyści: Sprawdzony system jest standardem przemysłowym, solidnym i niezawodnym. Murrelektronik oferuje szeroką gamę produktów w zakresie konektorów M12, w różnych kolorach, różnej długości i typach przewodów.

Różne możliwości

Elementy oświetleniowe Murrelektronik można zamontować w prosty i szybki sposób. Istnieją przy tym różne dostępne opcje, takie jak na przykład stopy magnetyczne lub elementy do montażu na rurach i ścianach.

W warunkach ograniczonej ilości miejsca

Comlight57 i Modlight30 mają szczególnie zwartą budowę i są optymalnie dostosowane do mniejszych urządzeń i maszyn. Te elementy oświetleniowe nadają się na przykład do zastosowania bezpośrednio w miejscach pracy.

Do 90 dB

W przypadku Modlight50 i Modlight70 w elemencie złącza zintegrowany jest moduł brzęczka. Maksymalny poziom dźwięku o sile 90 dB czyni ten dźwięk słyszalnym również w hałaśliwym otoczeniu.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować