Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Przegląd

Twój partner systemowy

Od szafy sterowniczej poprzez interfejs do urządzeń sieciowych

Murrelektronik oferuje szeroką gamę produktów dla elektrycznych i elektronicznych koncepcji instalacji, od szafy sterowniczej poprzez interfejs do urządzeń sieciowych.

Wszystkie produkty zostały zaprojektowane i są produkowane na wysokim poziomie technicznym. Są one przemyślane do ostatniego szczegółu. Szczególną skuteczność wykazują współpracujące ze sobą produkty Murrelektronik. Z ich pomocą można zrealizować w doskonały sposób rozwiązania w zakresie łączności podczas instalacji maszyn i urządzeń.

Asortyment naszych produktów

Elektronika w szafie sterowniczej

Elementy szaf sterowniczych zapewniają optymalne zasilanie w instalacjach maszyn i urządzeń. Poszczególne elementy są doskonale do siebie dopasowane.  więcej


Interfejsy

Interfejsy od szafy sterowniczej do systemów magistrali sieciowych są podstawowym elementem wielu koncepcji instalacji. Murrelektronik oferuje kompleksowy program w zakresie szybkiego przyłączania, łatwego rozłączania i szybkiego podłączania urządzeń…  więcej


Systemy I/O

Systemy I/O Murrelektronik łączą czujniki i urządzenia wykonawcze instalacji ze sterowaniem. Różnorodność wariantów jest duża, od praktycznych rozwiązań w zakresie rozdzielaczy pasywnych do wysokowydajnych systemów magistrali sieciowych.  więcej


Technologia połączeniowa

Murrelektronik jest liderem w dziedzinie konektorów, oferując niemal nieograniczoną różnorodność rodzajów przewodów, kolorów i typów połączeń.  więcej