Murrelektronik

Nowości produktowe

gru 22, 2016

Kolorowe efekty świetlne

Przyciski E-STOP i RESET Murrelektronik są zintegrowane z instalacją elektroniczną za pomocą prefabrykowanych przewodów M12. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i zredukować ryzyko błędów w okablowaniu. Rozwiązanie "Plug & Play" usprawnia integrację urządzeń do maszyn i systemów.

Stosowane są wszędzie tam, gdzie jednostki sterujące i sygnalizatory wykorzystywane są w systemach zdecentralizowanych, na przykład na ogrodzeniach ochronnych lub na stanowiskach produkcyjnych. Wersje o kompaktowej szerokości 42 mm doskonale nadają się do podłączenia do standardowych profili aluminiowych.

Nowość: Murrelektronik oferuje teraz wersję przycisku E-STOP z podświetlonym przyciskiem RESET. Można go zintegrować z systemem w taki sposób, że przycisk jest podświetlany, gdy możliwy jest restart. Do opakowania dołączonych jest pięć kolorowych nakładek, dzięki którym można osiągnąć efekt świetlny w różnych kolorach - w zależności od zastosowania.