Murrelektronik

Nowości produktowe

gru 15, 2016

Bezpieczeństwo w aplikacjach automotive

Wraz z modułami MVK Metal oraz MVP12 Metal Murrelektronik oferuje atrakcyjne rozwiązanie dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki niemu, w przypadku awarii można bezpiecznie odłączyć zasilanie urządzeń IO-Link za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa.

Do kompaktowego i wytrzymałego modułu MVK IO-Link master można bez problemu podłączyć czujniki cyfrowe, elementy wykonawcze i urządzenia IO-Link (Class B) i zintegrować je z systemem sieciowym opartym o PROFINET IRT oraz RT.

Dzięki separacji galwanicznej pomiędzy zasilaniem czujników i elementów wykonawczych w module wyjścia mogą być bezpiecznie odłączane. To samo dotyczy wyjść modułu MVK Metal IO-Link podłączonego do portu IO-Link master modułu MVK. Wyjścia te mogą być bezpiecznie odłączane dzięki separacji galwanicznej pomiędzy zasilaniem wejść i wyjść w porcie IO-Link.

W ten sposób można stworzyć rozwiązania bezpieczeństwa aż do poziomu PL d. Można więc tworzyć optymalne instalacje dla wielu aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym.

Zastosowanie PROFINET IRT gwarantuje uzyskanie czasów cyklu nawet do 31,25 µs. Poza cyfrowymi elementami wykonawczymi i urządzeniami IO-Link, można zintegrować również napędy izochroniczne.