Murrelektronik

Przemysł samochodowy:

Maksymalne skrócenie czasu wymiany i restartu narzędzi

Produkcja w przemyśle samochodowym jest wysoce zautomatyzowana. Wszystkie procesy muszą być ze sobą skoordynowane. Wymagają zastosowania komponentów o najwyższej niezawodności i odporności celem uniknięcia kosztownych przestojów.

Wymagania rynku:

  • Zoptymalizowane procesowo rozwiązania systemowe
  • Dostępność produktów na całym świecie
  • Obsługa wszystkich standardowych protokołów sieciowych
  • Niezawodność i dostępność

Murrelektronik oferuje:

  • Konsekwentne rozwiązania systemowe
  • Obszerne opcje diagnostyczne
  • Odporność na wibracje
  • Szybkie dostawy

Nasze rozwiązania dla przemysłu samochodowego

Rozwiązania dla tłoczni

Tłocznie są wysoce zautomatyzowane. Wszystkie etapy produkcji dzieją się automatycznie. Elementy muszą być odporne na wstrząsy i wibracje. To wymaga najwyższej niezawodności i stałej dostępności, ponieważ koszty przestojów są niezwykle wysokie. Krótkie czasy wymiany urządzeń i szybki start-up są tutaj bardzo ważne.więcej

Rozwiązania dla produkcji nadwozi

Odporne i wytrzymałe komponenty ze stopniem ochrony IP67 są niezbędne w surowym środowisku spawalni. Moduły muszą być odporne na wibracje i iskry spawalnicze. Rozbudowana diagnostyka pomaga w skróceniu czasu przestojów do minimum.więcej

Rozwiązania dla lakierni

Wieloetapowy proces lakierowania musi być zorganizowany elastycznie, ponieważ w komorach lakierniczych wiele elementów jest malowanych na różne kolory. Aby unikać przestojów wymagana jest wysoka niezawodność. Szafy sterownicze w tych systemach wymagają szczególnie gęstego upakowania komponentów.więcej

Rozwiązania dla produkcji układów napędowych

Produkcja silników i systemów przenoszenia wymaga zastosowania komponentów odpornych na oleje i chłodziwa. Rozwiązania instalacji muszą być ekonomiczne i elastyczne, ponieważ każdy system to nowe wyzwanie. Ważne jest, aby komponenty były małe ze względu na brak miejsca w maszynach.więcej

Rozwiązania dla montażu końcowego

Rozwiązania dla montażu końcowego muszą być elastyczne ze względu na ciągłe zmiany. Kompaktowe wymiary ułatwiają manipulowanie elementami. Ochrona obwodów elektronicznych w połączeniu z regulowanymi zasilaczami to priorytet dla utrzymania ciągłości produkcji.więcej

Rozwiązania dla logistyki

Technologia przenoszenia materiałów jest zasadniczym elementem w procesach przemysłu samochodowego. Elektryczne przenośniki oraz zautomatyzowane systemy przenoszą części samochodów pomiędzy poszczególnymi systemami.więcej

Example of use:

MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  więcej

Example of use:

Clever production technology from Felsomat  więcej

Example of use:

Non-Contact Energy Transfer  więcej

Nowości produktowe:

Modlink MSDD - łatwy dostęp  więcej

Nowości produktowe:

Mico Pro - modułowy system monitorowania prądu  więcej

Nowości produktowe:

Bezpieczeństwo w aplikacjach automotive  więcej

Nowości produktowe:

Kolorowe efekty świetlne  więcej

Nowości produktowe:

Znaczące zwiększenie liczby wyjść bezpieczeństwa  więcej