Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Firma / Produkcja

Produkcja

Nowoczesne wytwarzanie produktów wysokiej jakości

Produkty Murrelektronik wytwarzane są w czterech zakładach produkcyjnych: W firmie macierzystej w Oppenweiler, w Stolbergu (Góry Harzu), w Stod (Czechy) oraz w Szanghaju (Chiny).

W Oppenweiler znajdują się najnowocześniejsze linie montażowe do produkcji systemów Fieldbus oraz modułów interfejsu. Inną, ważną grupę produktów stanowią układy scalone w technologii THT i SMD. Ich produkcja od początku do końca przebiega zgodnie z wytycznymi ESD. Murrelektronik inwestuje nieprzerwanie w nowe maszyny i urządzenia oraz doskonali systemy kontroli jakości. Procesy technologiczne podlegają ciągłemu usprawnieniu i aktualizacji zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej.

Złącza wtykowe produkowane są w Stollbergu. W tym położonym w malowniczych górach Harzu miasteczku wytwarza się codziennie tysiące wtyczek i złączy wtykowych wykorzystywanych w szafach rozdzielczych i urządzeniach automatyki przemysłowej na całym świecie.

W dziedzinie techniki przeciwzakłóceniowej Murrelektronik jest liderem na rynku. Moduły przeciwzakłóceniowe i filtrujące produkowane są w czeskiej miejscowości Stod. W tamtejszych ultranowoczesnych zakładach produkcyjnych wytwarza się także elementy techniki sterowania, systemów rozdzielczych oraz transformatory i zasilacze sieciowe.

W Szanghaju produkuje się głównie złącza wtykowe i zasilacze sieciowe.

Oddziały na świecie

Oddziały na świecie

Kontakt jest dla nas bardzo ważny. Na całym świecie znajdą Państwo nasze oddziały i dystrybutorów.

więcej

Nowości

Produkt Roku 2017

lut 16, 2018
Konkurs "Produkt Roku 2017" magazynu "Inżynieria i Utrzymanie Ruchu" wkroczył w decydujący etap. Już dziś...

MASI20: Szczególnie opłacalne połączenie sygnałów z systemem sterowania

lut 14, 2018
Rozwiązanie instalacyjne MASI umożliwia proste i niedrogie połączenie sygnałów IO z systemem sterowania. Tym...